PQ50WASX-46S-UNIT(30)
CL0236-2086-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- Тип разъема
- Корпус
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
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- CL №
- CL0236-2086-0-30
Общая информация
- Тип разъема
- Корпус
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- 46
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 19.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.08 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 1.25 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
- Сопротивление контакта
- 5.0 mΩ Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 12.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 180 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255960.pdf: 39 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255959.pdf: 38 KB]
- Лист спецификаций - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255962.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255961.pdf: 252 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ