PQ50WA-2UA-PC2
CL0236-2098-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQ50WA-2UA-PC2
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 28, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- PQ50WA-2UA-PC2
- CL №
- CL0236-2098-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
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
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Запирающий рычаг
- Номинальная сила тока
- 19.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Сплав алюминия
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
- Сопротивление контакта
- 5.0 mΩ Max.
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
- 20 PCS
- Масса
- 300.9 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQ50WA-2UA-PC2_CL0236-2098-0-00_2DDrawing_0001189308.pdf: 249 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQ50WA-2UA-PC2_CL0236-2098-0-00_2DDrawing_0001185816.pdf: 233 KB]
- Лист спецификаций - English [PQ50WA-2UA-PC2_CL0236-2098-0-00_SpecSheet_0001189309.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQ50WA-2UA-PC2_CL0236-2098-0-00_SpecSheet_0001185818.pdf: 278 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50WA-2UA-PC2_CL0236-2098-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]