Global icon

PQWT-CMA(17.5)

CL0236-2100-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PQWT-CMA(17.5)
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 05, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • PQWT-CMA(17.5)
  • CL №
  • CL0236-2100-0-00
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
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
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Аксессуар
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 3310 V Max.
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
  • 17.5 mm
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 22.9 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 400 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.