PQW-CM(15.0)
CL0236-2104-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQW-CM(15.0)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 05, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- PQW-CM(15.0)
- CL №
- CL0236-2104-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
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
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 65
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
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
- Сторона крепления
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Зажим кода
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 15.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Масса
- 21.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQW-CM(15.0)_CL0236-2104-0-00_2DDrawing_0001200912.pdf: 59 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQW-CM(15.0)_CL0236-2104-0-00_2DDrawing_0001200910.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - English [PQW-CM(15.0)_CL0236-2104-0-00_SpecSheet_0001200913.pdf: 151 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQW-CM(15.0)_CL0236-2104-0-00_SpecSheet_0001200911.pdf: 214 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQW-CM(15.0)_CL0236-2104-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ