TJ50L-22SCA
CL0236-3210-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TJ50L-22SCA
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- TJ50L-22SCA
- CL №
- CL0236-3210-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.75 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.75 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.26 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TJ50L-22SCA_CL0236-3210-6-00_2DDrawing_0000964706.pdf: 42 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TJ50L-22SCA_CL0236-3210-6-00_2DDrawing_0000722280.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - English [TJ50L-22SCA_CL0236-3210-6-00_SpecSheet_0000157552.pdf: 89 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TJ50L-22SCA_CL0236-3210-6-00_SpecSheet_0001049934.pdf: 185 KB]