TJ50L(2)-8P-C(6.6)
CL0236-3220-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- TJ50L(2)-8P-C(6.6)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- TJ50L(2)-8P-C(6.6)
- CL №
- CL0236-3220-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 8
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
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
- -40 ℃
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
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 13.6 mm
- Длина разъема
- 44.35 mm
- Ширина разъема
- 31.8 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Масса
- 34.4 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TJ50L(2)-8P-C(6.6)_CL0236-3220-0-00_2DDrawing_0001418903.pdf: 233 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TJ50L(2)-8P-C(6.6)_CL0236-3220-0-00_2DDrawing_0000434424.pdf: 200 KB]
- Лист спецификаций - English [TJ50L(2)-8P-C(6.6)_CL0236-3220-0-00_SpecSheet_0001418904.pdf: 90 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TJ50L(2)-8P-C(6.6)_CL0236-3220-0-00_SpecSheet_0001050261.pdf: 184 KB]