Global icon

ZX360-B-10S-UNIT(30)

CL0242-0501-4-30

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • ZX360-B-10S-UNIT(30)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • ZX360-B-10S-UNIT(30)
  • CL №
  • CL0242-0501-4-30
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • MicroUSB
  • Отраслевой стандарт
  • USB
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0
  • Скорость передачи данных
  • 5.0 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 10
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.65 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 1.8 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
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
  • -30 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • 0
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • 0.05 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 100 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 0.8 mm Max.
  • Высота разъема
  • 4.2 mm
  • Длина разъема
  • 12.95 mm
  • Ширина разъема
  • 14.85 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • USB3.0 Cable
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.533 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.