HRMP-H.FLJ(40)
CL0311-0232-4-40
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HRMP-H.FLJ(40)
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, H.FL
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HRMP-H.FLJ(40)
- CL №
- CL0311-0232-4-40
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, H.FL
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.2 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 8.0 mm
- Ширина разъема
- 11.7 mm
- Высота разъема
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.24 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Примечание
- Contact : Gold plating , Shell : H.FL side/Nickel plating HRM side/Stainless steel (passivation treatment).
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HRMP-H.FLJ(40)_CL0311-0232-4-40_2DDrawing_0000962694.pdf: 81 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HRMP-H.FLJ(40)_CL0311-0232-4-40_2DDrawing_0000703759.pdf: 93 KB]
- Лист спецификаций - English [HRMP-H.FLJ(40)_CL0311-0232-4-40_SpecSheet_0000083901.pdf: 41 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HRMP-H.FLJ(40)_CL0311-0232-4-40_SpecSheet_0000579713.pdf: 45 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо