BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
CL0311-0374-9-40
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- BNC
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)
- CL №
- CL0311-0374-9-40
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- BNC
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 75.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.2 Max.
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- null
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.8 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Contact : Gold plating , Shell : Nickel plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_2DDrawing_0000970835.pdf: 85 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_2DDrawing_0000751873.pdf: 87 KB]
- Лист спецификаций - English [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_SpecSheet_0000263502.pdf: 112 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)_CL0311-0374-9-40_SpecSheet_0000839984.pdf: 48 KB]