MRF18-8R-PC
CL0313-1106-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MRF18-8R-PC
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MRF18-8R-PC
- CL №
- CL0313-1106-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 2.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Олово
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Нейлон
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 37.0 mm
- Ширина разъема
- 17.66 mm
- Высота разъема
- 9.1 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.7 mm Max.
- Длина ножки контакта
- 2.3 mm
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.34 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 125 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_2DDrawing_0000954536.pdf: 326 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_2DDrawing_0000613410.pdf: 277 KB]
- Лист спецификаций - English [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_SpecSheet_0000379773.pdf: 200 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_SpecSheet_0001103577.pdf: 219 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_3DDrawing_IGES_0001222249I.zip: 1,125 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_3DDrawing_STEP_0001222249S.zip: 555 KB]
- След (Altium) [MRF18-8R-PC_CL0313-1106-8-00_Footprint_Altium_0001688083.zip: 136 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей