MSS-LR-PC-A(41)
CL0319-0065-0-41
					RoHS (EU)2015/863
					
			- Серийный номер
 - MSS-LR-PC-A(41)
 - Тип разъема
 - Гнездо
 - Компоненты
 - Общий тип
 - Отраслевой стандарт
 
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 19, 2024
				Информация по продукту
			- Серийный номер
 - MSS-LR-PC-A(41)
 - CL №
 - CL0319-0065-0-41
 
							Общая информация
					- Тип разъема
 - Гнездо
 - Компоненты
 - Общий тип
 - Отраслевой стандарт
 - Влагозащита
 - Кабельная сборка
 - No
 - Длина провода
 - Волновой импеданс
 - 50.0 Ω
 - Частота (макс.)
 - 1.0 GHz
 - КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
 - Количество контактов
 - Цикл соединения и рассоединения
 - 3000
 - Тип монтажа
 - Метод сквозного отверстия
 - Расположение разъема
 - Прямой угол
 - Покрытие центрального контакта
 - Золото
 - Внешнее покрытие контакта
 - Никель
 - Рекомендованный коаксиальный кабель
 - Внешний диаметр провода
 - Способ соединения проводов
 - Мин. диаметр изоляции провода
 - Экранированный диаметр
 - Диаметр центрального проводника
 - Заметки к рекомендованному проводу
 - Рабочая температура (макс.)
 - 85 ℃
 - Рабочая температура (мин.)
 - -40 ℃
 - Направление монтажа
 - Плавающий диапазон(XY)(мм)
 - Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
 - Цвет провода
 - Тип 1 контакт разъема
 - Тип 2 контакт разъема
 - Возвратные потери
 - RoHS (EU)2015/863
 - Соответствие
 - SVHC
 - Содержится
 - Тип разъема Подробности
 
							Механические характеристики
					- Толщина покрытия
 - Тип крепления
 - Push-on
 - Опция стабилизации печатной платы
 - Пайка
 - Способ крепления к панели
 - Тип покрытия кожуха
 - Никель
 - Изоляционный материал
 - PTFE
 - Метод подключение кабеля (центральный проводник)
 - Метод подключение кабеля (внешний проводник)
 - Герметизация
 - Перегиб
 - Предотвращение попадания припоя
 
							Электрические характеристики
					- Мощность
 - Сопротивление контакта (центральный проводник)
 - Сопротивление контакта (внешний проводник)
 - Эксплуатационные характеристки
 - Изоляция
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
 - 13.88 mm
 - Высота разъема
 - 10.9 mm
 - Высота стыка (мин.)
 - Высота стыка (макс.)
 - Выста стыка
 - Рекомендованная толщина PCB
 - Длина ножки контакта
 - UL тип провод/ кабель
 
							Характеристики упаковки
					- Тип упаковки
 - Лоток
 - Отдел покупки
 - 50 PCS
 - Pick-up плёнка
 - Масса
 - 3.04 g
 - Статичная чувствительность
 - Кол-во / Коробка
 - 500 PCS
 
							Другие
					- Примечание
 - Contact : Gold plating , Shell : Gold plating .
 
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MSS-LR-PC-A(41)_CL0319-0065-0-41_2DDrawing_0001597401.pdf: 170 KB]
 - Чертёж (2D) - 日本語 [MSS-LR-PC-A(41)_CL0319-0065-0-41_2DDrawing_0001475884.pdf: 172 KB]
 - Лист спецификаций - English [MSS-LR-PC-A(41)_CL0319-0065-0-41_SpecSheet_0001597402.pdf: 131 KB]
 - Лист спецификаций - 日本語 [MSS-LR-PC-A(41)_CL0319-0065-0-41_SpecSheet_0001475885.pdf: 137 KB]