H.FL75-2LPG-084N1-A-180
CL0321-5111-4-15
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- H.FL75-2LPG-084N1-A-180
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 14, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- H.FL75-2LPG-084N1-A-180
- CL №
- CL0321-5111-4-15
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 180 mm
- Волновой импеданс
- 75.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 1.5 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- null
- Изоляция
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
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.16 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [H.FL75-2LPG-084N1-A-180_CL0321-5111-4-15_2DDrawing_0001224669.pdf: 68 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N1-A-180_CL0321-5111-4-15_2DDrawing_0001308580.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - English [H.FL75-2LPG-084N1-A-180_CL0321-5111-4-15_SpecSheet_0001224668.pdf: 226 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N1-A-180_CL0321-5111-4-15_SpecSheet_0001308581.pdf: 109 KB]