HV-LR-SR2(12)
CL0338-0018-0-12
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HV-LR-SR2(12)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.85mm
- Отраслевой стандарт
- IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 22, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HV-LR-SR2(12)
- CL №
- CL0338-0018-0-12
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.85mm
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 65.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Винтовое соединение
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Пассивировать
- Изоляционный материал
- PEI
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 4.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 2.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 8.4 mm
- Ширина разъема
- 13.55 mm
- Высота разъема
- 6.4 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HV-LR-SR2(12)_CL0338-0018-0-12_2DDrawing_0001360646.pdf: 145 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HV-LR-SR2(12)_CL0338-0018-0-12_2DDrawing_0001360644.pdf: 128 KB]
- Лист спецификаций - English [HV-LR-SR2(12)_CL0338-0018-0-12_SpecSheet_0001360647.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HV-LR-SR2(12)_CL0338-0018-0-12_SpecSheet_0001360645.pdf: 151 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HV-LR-SR2 | zip | 58 KB |
| Зашифрованный HFSS | HV-LR-SR2_2020R1modal | zip | 1,315 KB |
| Зашифрованный HFSS | HV-LR-SR2_2023R1modal | zip | 868 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | HV-LR-SR2 | English | 370 KB |
Другие
- Design_Notes [HV-LR-SR2(12)_CL0338-0018-0-12_Design_Notes_Design_Notes_HV-LR-SR2.pdf: 1,837 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей