H1.0-R-SR2-S(14)
CL0338-0019-0-14
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- H1.0-R-SR2-S(14)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.0mm
- Отраслевой стандарт
- IEEE
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 04, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- H1.0-R-SR2-S(14)
- CL №
- CL0338-0019-0-14
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.0mm
- Отраслевой стандарт
- IEEE
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 110.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 300
- Тип монтажа
- Винтовое соединение
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- 0 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Пассивировать
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 4.0 mm
- Ширина разъема
- 7.8 mm
- Высота разъема
- 5.86 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.77 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_2DDrawing_0001651998.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_SpecSheet_0001651999.pdf: 116 KB]
- Руководства по использованию - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_Guideline_0001651527.pdf: 906 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | H1.0-R-SR2-S | zip | 86 KB |
| Зашифрованный HFSS | H1.0-R-SR2-S_2020R1modal | zip | 223 KB |
| Зашифрованный HFSS | H1.0-R-SR2-S_2023R1modal | zip | 376 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | H1.0-R-SR2-S | English | 367 KB |