H2.4-R-SR2-1(12)
CL0338-0607-0-12
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- H2.4-R-SR2-1(12)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 2.4mm
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 11, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- H2.4-R-SR2-1(12)
- CL №
- CL0338-0607-0-12
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 2.4mm
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 50.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Винтовое соединение
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Пассивировать
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 4.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 2.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 5.8 mm
- Ширина разъема
- 10.0 mm
- Высота разъема
- 9.55 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.89 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_2DDrawing_0001298053.pdf: 98 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_2DDrawing_0001298051.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - English [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_SpecSheet_0001298054.pdf: 97 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_SpecSheet_0001298052.pdf: 154 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Зашифрованный HFSS | H2_4-R-SR2-1_2020R1modal | zip | 376 KB |
| Зашифрованный HFSS | H2_4-R-SR2-1_2023R1modal | zip | 324 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Design_Notes [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_Design_Notes_Design_Notes_H2.4-R-SR2-1.pdf: 1,469 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- RF_Report [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_RF_Report_H2.4-R-SR2-1_RF_Report.pdf: 1,397 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_Simulation Model _s2p_H2.4-R-SR2-1.zip: 50 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей