Global icon

TF31-10(4)SA-1SH(800)

CL0480-0169-0-77

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TF31-10(4)SA-1SH(800)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 9.3 mm
  • Высота разъема
  • 1.75 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • TF31-10(4)SA-1SH(800)
  • CL №
  • CL0480-0169-0-77
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 9.3 mm
  • Высота разъема
  • 1.75 mm
  • Ширина разъема
  • 5.7 mm
  • Позиция контакта
  • Низ
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 5.7 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 5.7 mm
  • Метод привода
  • Перед
  • Количество контактов
  • 4
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 20
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 3000 PCS
  • Масса
  • 0.0874 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 15000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие