TF38-60S-0.5SV(830)
CL0480-0250-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TF38-60S-0.5SV(830)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 33.2 mm
- Высота разъема
- 5.2 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 29, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- TF38-60S-0.5SV(830)
- CL №
- CL0480-0250-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 33.2 mm
- Высота разъема
- 5.2 mm
- Ширина разъема
- 4.96 mm
- Позиция контакта
- Вертикальный
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Вертикальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 4.05 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 4.96 mm
- Метод привода
- Вертикальный
- Количество контактов
- 60
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 2
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Масса
- 0.753 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
- Gold plating : 0.03μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_2DDrawing_D166350_en.pdf: 1,050 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_2DDrawing_D166350_ja.pdf: 948 KB]
- Лист спецификаций - English [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_SpecSheet_TF38-Series_Universal_SPEC SHEET_ENG.pdf: 261 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TF38-60S-0.5SV(830)_CL0480-0250-0-00_SpecSheet_TF38-Series_Universal SPEC SHEET_JP.pdf: 355 KB]