DM3NW-SF-PEJ(800)
CL0480-0320-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DM3NW-SF-PEJ(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 25, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DM3NW-SF-PEJ(800)
- CL №
- CL0480-0320-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Рекомендованный тип карты
- microSD катра
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Правый
- Высота разъема
- 1.15 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Нажим-нажим
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 8
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 1.1 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 10.0 V
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
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Кнопка возврата
- Жёсткий
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 15.2 mm
- Ширина разъема
- 13.4 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 0.8 mm Max.
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1500 PCS
- Масса
- 0.347 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 7500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Eng - English [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_2DDrawing_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Eng.pdf: 270 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_2DDrawing_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Jap.pdf: 264 KB]
- Лист спецификаций - English [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_SpecSheet_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_Specsheet_Eng.pdf: 98 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_SpecSheet_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_Specsheet_Jap.pdf: 242 KB]