KN13C0.7-16DS-0.4V(800)
CL0480-0406-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KN13C0.7-16DS-0.4V(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 01, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- KN13C0.7-16DS-0.4V(800)
- CL №
- CL0480-0406-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.7 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.7 mm
- Выста стыка
- 0.7 mm
- Количество контактов
- 16
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 5.71 mm
- Ширина разъема
- 2.5 mm
- Высота разъема
- 0.7 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.013 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 56000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KN13C0.7-16DS-0.4V(800)_CL0480-0406-0-00_2DDrawing_D176437_en.pdf: 196 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KN13C0.7-16DS-0.4V(800)_CL0480-0406-0-00_2DDrawing_D176437_ja.pdf: 191 KB]
- Лист спецификаций - English [KN13C0.7-16DS-0.4V(800)_CL0480-0406-0-00_SpecSheet_D176449_en.pdf: 44 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KN13C0.7-16DS-0.4V(800)_CL0480-0406-0-00_SpecSheet_D176449_ja.pdf: 51 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]