TF06L-68S-0.5SH(800)
CL0480-0413-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TF06L-68S-0.5SH(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 38.88 mm
- Высота разъема
- 2.1 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 18, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- TF06L-68S-0.5SH(800)
- CL №
- CL0480-0413-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 38.88 mm
- Высота разъема
- 2.1 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 4.2 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.0 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 68
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2000 PCS
- Масса
- 0.546 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TF06L-68S-0.5SH(800)_CL0480-0413-0-00_2DDrawing_D166074_en.pdf: 147 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TF06L-68S-0.5SH(800)_CL0480-0413-0-00_2DDrawing_D166074_ja.pdf: 259 KB]
- Лист спецификаций - English [TF06L-68S-0.5SH(800)_CL0480-0413-0-00_SpecSheet_D166075_en.pdf: 68 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TF06L-68S-0.5SH(800)_CL0480-0413-0-00_SpecSheet_D166075_ja.pdf: 235 KB]