DF51K-18DP-2DSA(800)
CL0480-0554-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF51K-18DP-2DSA(800)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление October. 17, 2023
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF51K-18DP-2DSA(800)
- CL №
- CL0480-0554-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 18
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 21.2 mm
- Ширина разъема
- 8.75 mm
- Высота разъема
- 8.4 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Tin plating
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF51K-18DP-2DSA(800)_CL0480-0554-0-00_2DDrawing_DF51K-18DP-2DSA(800)_4800554000_2D_ENG.pdf: 97 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF51K-18DP-2DSA(800)_CL0480-0554-0-00_2DDrawing_DF51K-18DP-2DSA(800)_4800554000_2D_JAP.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - English [DF51K-18DP-2DSA(800)_CL0480-0554-0-00_SpecSheet_DF51K-18DP-2DSA(800)_4800554000_SPECSHEET_ENG.pdf: 84 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF51K-18DP-2DSA(800)_CL0480-0554-0-00_SpecSheet_DF51K-18DP-2DSA(800)_4800554000_SPECSHEET_JAP.pdf: 172 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]