DF51K-20DS-2C(800)
CL0480-0575-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF51K-20DS-2C(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 23, 2023
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF51K-20DS-2C(800)
- CL №
- CL0480-0575-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 20
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 22.8 mm
- Ширина разъема
- 10.15 mm
- Высота разъема
- 9.7 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.055 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.342 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.45 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.91 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF51K-20DS-2C(800)_CL0480-0575-0-00_2DDrawing_DF51K-20DS-2C(800)_4800575000_2D_ENG.pdf: 92 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF51K-20DS-2C(800)_CL0480-0575-0-00_2DDrawing_DF51K-20DS-2C(800)_4800575000_2D_JAP.pdf: 90 KB]
- Лист спецификаций - English [DF51K-20DS-2C(800)_CL0480-0575-0-00_SpecSheet_DF51K-20DS-2C(800)_4800575000_SPECSHEET_ENG.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF51K-20DS-2C(800)_CL0480-0575-0-00_SpecSheet_DF51K-20DS-2C(800)_4800575000_SPECSHEET_JAP.pdf: 138 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
0.342-0.342 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
0.342-0.342 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
0.221-0.089 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
0.221-0.089 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
0.055-0.055 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
0.055-0.055 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
0.342-0.342 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
0.342-0.342 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
0.221-0.089 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
0.221-0.089 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
0.055-0.055 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
0.055-0.055 mm²