KP21A-1P(800)
CL0480-0633-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KP21A-1P(800)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 01, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- KP21A-1P(800)
- CL №
- CL0480-0633-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Олово
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.8 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 8.5 mm
- Ширина разъема
- 3.0 mm
- Высота разъема
- 1.9 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 4500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.09 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 45000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_2DDrawing_KP21A-1P_2D_4800633000_ENG.pdf: 108 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_2DDrawing_KP21A-1P_2D_4800633000_JAP.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - English [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_SpecSheet_KP21A-1P(800)_Specsheet_ENG.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_SpecSheet_KP21A-1P(800)_Specsheet_JAP.pdf: 183 KB]