KM32-4S-HU(BL)(800)
CL0480-0736-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KM32-4S-HU(BL)(800)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KM32-4S-HU(BL)(800)
- CL №
- CL0480-0736-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 9.2 mm
- Ширина разъема
- 8.6 mm
- Высота разъема
- 5.85 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.3 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.3 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.5 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.23 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KM32-4S-HU(BL)(800)_CL0480-0736-0-00_2DDrawing_KM32-4S-HU(BL)_CU_4800736000_2D_Eng.pdf: 197 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KM32-4S-HU(BL)(800)_CL0480-0736-0-00_2DDrawing_KM32-4S-HU(BL)_CU_4800736000_2D_Jp.pdf: 218 KB]
- Лист спецификаций - English [KM32-4S-HU(BL)(800)_CL0480-0736-0-00_SpecSheet_KM32-4S-HU(BL)_CU_4800736000_Specsheet_Eng.pdf: 293 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KM32-4S-HU(BL)(800)_CL0480-0736-0-00_SpecSheet_KM32-4S-HU(BL)_CU_4800736000_Specsheet_Jp.pdf: 417 KB]