Global icon

BK13C06-6DP/2-0.35V(800)

CL0480-0798-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BK13C06-6DP/2-0.35V(800)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • BK13C06-6DP/2-0.35V(800)
  • CL №
  • CL0480-0798-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 0.35 mm
  • Шаг монтажа
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 0.6 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 0.6 mm
  • Выста стыка
  • 0.6 mm
  • Количество контактов
  • 6
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
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
  • 5.0 A
  • Номинальный ток другое
  • 0.3 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • DC 50.0 V
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 2.35 mm
  • Ширина разъема
  • 1.6 mm
  • Высота разъема
  • 0.475 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 20000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.00295 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 100000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.