Global icon

POK19-R-PC(800)

CL0480-0800-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • POK19-R-PC(800)
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
  • POK19-R-PC(800)
  • CL №
  • CL0480-0800-0-00
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
  • 9.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 12.0 mm
  • Выста стыка
  • 9.0, 12.0 mm
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
  • SMT, THR
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
  • 0.004 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Push-on
  • Цвет корпуса
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 5.0 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 5.15 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.258 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание
  • Shell : DIP type