POK19-R-PC(895)
CL0480-0800-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- POK19-R-PC(895)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- POK19-R-PC(895)
- CL №
- CL0480-0800-0-95
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
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
- Высота стыка (мин.)
- 9.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 12.0 mm
- Выста стыка
- 9.0, 12.0 mm
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Расположение разъема
- Прямой
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.004 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Push-on
- Цвет корпуса
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 5.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 5.15 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.258 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
- Shell : DIP type
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_2DDrawing_POK19-R-PC(895)_2D_ENG_4800800095.pdf: 303 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_2DDrawing_POK19-R-PC(895)_2D_JP_4800800000.pdf: 274 KB]
- Лист спецификаций - English [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_SpecSheet_POK19-R-PC(895)_SPEC SHEET_ENG_4800800095.pdf: 81 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_SpecSheet_POK19-R-PC(895)_SPEC SHEET_JP_4800800095.pdf: 126 KB]