KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
CL0480-0855-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 06, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- CL №
- CL0480-0855-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Рекомендованный тип карты
- Нано SIM карта
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Левый
- Высота разъема
- 0.84 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Лоток
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 6
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 10.0 V
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
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Кнопка возврата
- Жёсткий
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.7 mm
- Ширина разъема
- 9.4 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 0.8 mm Max.
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Масса
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Eng.pdf: 182 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Jap.pdf: 172 KB]
- Лист спецификаций - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Eng.pdf: 92 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Jap.pdf: 234 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ