BK22C07-6DS/2-0.4V(800)
CL0480-0888-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BK22C07-6DS/2-0.4V(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BK22C07-6DS/2-0.4V(800)
- CL №
- CL0480-0888-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.7 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.7 mm
- Выста стыка
- 0.7 mm
- Количество контактов
- 6
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Номинальная сила тока
- 15.0 A
- Номинальный ток другое
- 0.3 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 50.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 5.4 mm
- Ширина разъема
- 2.3 mm
- Высота разъема
- 0.65 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 20000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.01724 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BK22C07-6DS/2-0.4V(800)_CL0480-0888-0-00_2DDrawing_BK22C07-6DS2-0.4V(800)_2D_ENG_4800888000.pdf: 304 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BK22C07-6DS/2-0.4V(800)_CL0480-0888-0-00_2DDrawing_BK22C07-6DS2-0.4V(800)_2D_JP_4800888000.pdf: 286 KB]
- Лист спецификаций - English [BK22C07-6DS/2-0.4V(800)_CL0480-0888-0-00_SpecSheet_BK22C07-6DS2-0.4V(800)_SPEC SHEET_ENG_4800888000.pdf: 45 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BK22C07-6DS/2-0.4V(800)_CL0480-0888-0-00_SpecSheet_BK22C07-6DS2-0.4V(800)_SPEC SHEET_JP_4800888000.pdf: 68 KB]