KMS560LP-SMAJ-L100(800)
CL0480-0904-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KMS560LP-SMAJ-L100(800)
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 11, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- KMS560LP-SMAJ-L100(800)
- CL №
- CL0480-0904-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.6 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Nickel Plating, Au Plating
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- 1.5D
- Внешний диаметр провода
- 3.4 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Трение
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Пайка
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Обжим
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 200.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 100.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 7.0 mm
- Ширина разъема
- 7.0 mm
- Высота разъема
- 15.15 mm
- Высота стыка (мин.)
- 15.53 mm
- Высота стыка (макс.)
- 15.53 mm
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 6.887 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_2DDrawing_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_2D_ENG_4800904000.pdf: 42 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_2DDrawing_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_2D_JP_4800904000.pdf: 41 KB]
- Лист спецификаций - English [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_SpecSheet_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_SPEC SHEET_ENG_4800904000.pdf: 67 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_SpecSheet_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_SPEC SHEET_JP_4800904000.pdf: 147 KB]