Global icon

DF51K-4DP-2V(805)

CL0480-0951-0-05

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF51K-4DP-2V(805)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF51K-4DP-2V(805)
  • CL №
  • CL0480-0951-0-05
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA
  • Количество контактов
  • 4
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 9.4 mm
  • Ширина разъема
  • 9.35 mm
  • Высота разъема
  • 9.7 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 30
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 22
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.055 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 0.342 mm²
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
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Тип крепления
  • Запирающий рычаг
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.3 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 350 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.0 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1750 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Информация по сборке

Другие