AU1FRA-24P(805)
CL0480-0962-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- AU1FRA-24P(805)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- AU1FRA-24P(805)
- CL №
- CL0480-0962-0-05
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- USB Type-C
- Отраслевой стандарт
- USB3.2
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- null
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Количество контактов
- 24
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 20.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 20.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 10.49 mm
- Длина разъема
- 21.3 mm
- Ширина разъема
- 14.8 mm
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
- 200 PCS
- Масса
- 3.55769 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AU1FRA-24P(805)_CL0480-0962-0-05_2DDrawing_AU1FRA-24P(805)_4800962005_2D_Eng.pdf: 270 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AU1FRA-24P(805)_CL0480-0962-0-05_2DDrawing_AU1FRA-24P(805)_4800962005_2D_JP.pdf: 578 KB]
- Лист спецификаций - English [AU1FRA-24P(805)_CL0480-0962-0-05_SpecSheet_AU1FRA-24P(805)_4800962005_SPEC_ENG.pdf: 181 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [AU1FRA-24P(805)_CL0480-0962-0-05_SpecSheet_AU1FRA-24P(805)_4800962005_SPEC_JP.pdf: 578 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]