TF70-50S-0.5SH(800)
CL0480-1082-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TF70-50S-0.5SH(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- TF70-50S-0.5SH(800)
- CL №
- CL0480-1082-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 50
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 32.6 mm
- Ширина разъема
- 7.8 mm
- Высота разъема
- 5.95 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
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
- 50.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 650 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.242 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3250 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_2DDrawing_TF70-50S-0.5SH(800)_2D_ENG_4801082000_240125.pdf: 237 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_2DDrawing_TF70-50S-0.5SH(800)_2D_JPN_4801082000_240129.pdf: 222 KB]
- Лист спецификаций - English [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_SpecSheet_TF70-50S-0.5SH(800)_SPEC SHEET_ENG_4801082000_240222.pdf: 53 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TF70-50S-0.5SH(800)_CL0480-1082-0-00_SpecSheet_TF70-50S-0.5SH(800)_SPEC SHEET_JPN_4801082000_240222.pdf: 111 KB]