KM32A F TML(L)(800)
CL0480-1115-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KM32A F TML(L)(800)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KM32A F TML(L)(800)
- CL №
- CL0480-1115-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 7.85 mm
- Ширина разъема
- 1.3 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.3 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.5 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
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
- 25.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 7000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 35000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KM32A F TML(L)(800)_CL0480-1115-0-00_2DDrawing_KM32A F TML(L)(800)_2D_ENG_4801115000.pdf: 265 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KM32A F TML(L)(800)_CL0480-1115-0-00_2DDrawing_KM32A F TML(L)(800)_2D_JP_4801115000.pdf: 224 KB]
- Лист спецификаций - English [KM32A F TML(L)(800)_CL0480-1115-0-00_SpecSheet_KM32A F TML(L)(800)_SPECSHEET_ENG_4801115000.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KM32A F TML(L)(800)_CL0480-1115-0-00_SpecSheet_KM32A F TML(L)(800)_SPECSHEET_JP_4801115000.pdf: 134 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Условие обжима[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Стандарт качества обжима[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]