Global icon

TB4-16RP-1(800)

CL0480-1137-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TB4-16RP-1(800)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • TB4-16RP-1(800)
  • CL №
  • CL0480-1137-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 16
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 23.5 mm
  • Ширина разъема
  • 5.5 mm
  • Высота разъема
  • 3.45 mm
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
  • 10
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Оранжевый
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
  • 125 ℃
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
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • гонорар
  • Тип крепления
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 25.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 300 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.14818 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 7200 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание