KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)
CL0480-1162-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)
- CL №
- CL0480-1162-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 9.5 mm
- Ширина разъема
- 7.6 mm
- Высота разъема
- 10.45 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 25.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 510 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2550 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1162-0-00_2DDrawing_KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_2D_ENG_4801162000.pdf: 301 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1162-0-00_2DDrawing_KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_2D_JP_4801162000.pdf: 264 KB]
- Лист спецификаций - English [KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1162-0-00_SpecSheet_KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_ENG_4801162000.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1162-0-00_SpecSheet_KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_JP_4801162000.pdf: 134 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Условие обжима[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Стандарт качества обжима[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]