Global icon

KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)

CL0480-1188-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)
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
  • KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)
  • CL №
  • CL0480-1188-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 5
  • Номинальная сила тока
  • 5.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 13.5 mm
  • Ширина разъема
  • 7.6 mm
  • Высота разъема
  • 10.45 mm
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
  • Белый
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
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • 25.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • 0.5 mm
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 510 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2550 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Информация по сборке