KW10AR-8P-2.5V(800)
CL0480-1252-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KW10AR-8P-2.5V(800)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KW10AR-8P-2.5V(800)
- CL №
- CL0480-1252-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 8
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 24.0 mm
- Ширина разъема
- 7.9 mm
- Высота разъема
- 13.3 mm
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 25.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 200 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1200 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_2DDrawing_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_2D_ENG.pdf: 192 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_2DDrawing_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_2D_JP.pdf: 188 KB]
- Лист спецификаций - English [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_SpecSheet_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_Specsheet_ENG.pdf: 32 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_SpecSheet_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_Specsheet_JP.pdf: 112 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Инструкция по кабельной сборке[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]