TB4-22RP-1(800)
CL0480-1299-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TB4-22RP-1(800)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- TB4-22RP-1(800)
- CL №
- CL0480-1299-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 22
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 29.5 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- Высота разъема
- 3.45 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Оранжевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
- гонорар
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 25.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 300 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.175 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_2DDrawing_TB4-22RP-1(800)_4801299000_2D_Eng.pdf: 60 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_2DDrawing_TB4-22RP-1(800)_4801299000_2D_Jp.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - English [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_SpecSheet_TB4-22RP-1(800)_4801299000_Specsheet_Eng.pdf: 49 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_SpecSheet_TB4-22RP-1(800)_4801299000_Specsheet_Jp.pdf: 562 KB]