KMA01-1S-HA/B(800)
CL0480-1409-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KMA01-1S-HA/B(800)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KMA01-1S-HA/B(800)
- CL №
- CL0480-1409-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.5 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- null
- Внешний диаметр провода
- 3.0 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
- Корпус
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Защёлка
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 8.2 mm
- Ширина разъема
- 22.5 mm
- Высота разъема
- 10.7 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 2000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KMA01-1S-HA/B(800)_CL0480-1409-0-00_2DDrawing_KMA01-1S-HA_B(800)_4801409000_2D_ENG.pdf: 216 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KMA01-1S-HA/B(800)_CL0480-1409-0-00_2DDrawing_KMA01-1S-HA_B(800)_4801409000_2D_JP.pdf: 233 KB]
- Лист спецификаций - English [KMA01-1S-HA/B(800)_CL0480-1409-0-00_SpecSheet_KMA01-1S-HA_B(800)_4801409000_Specsheet_ENG.pdf: 414 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KMA01-1S-HA/B(800)_CL0480-1409-0-00_SpecSheet_KMA01-1S-HA_B(800)_4801409000_Specsheet_JP.pdf: 493 KB]