Global icon

CR22A-30D-2.54DS(70)

CL0522-0010-2-70

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • CR22A-30D-2.54DS(70)
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
  • CR22A-30D-2.54DS(70)
  • CL №
  • CL0522-0010-2-70
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Количество контактов
  • 30
  • Шаг монтажа
  • 2.54 mm
  • Шаг контактов
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Высота разъема
  • 16.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 300.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
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
  • 20.0 mΩ Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Толщина покрытия
  • 0.05 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Длина разъема
  • 46.74 mm
  • Ширина разъема
  • 9.5 mm
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 60 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 7.12 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 600 PCS
  • Примечание
  • Gold flash plating .