CR22A-72D-2.54DS(70)
CL0522-0020-6-70
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- CR22A-72D-2.54DS(70)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- CR22A-72D-2.54DS(70)
- CL №
- CL0522-0020-6-70
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Количество контактов
- 72
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Высота разъема
- 16.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Рекомендованная толщина PCB
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- 20.0 mΩ Max.
Механические характеристики
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
Размерные данные
- Длина разъема
- 100.08 mm
- Ширина разъема
- 9.5 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 15.12 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
- Gold flash plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [CR22A-72D-2.54DS(70)_CL0522-0020-6-70_2DDrawing_0000878282.pdf: 95 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [CR22A-72D-2.54DS(70)_CL0522-0020-6-70_2DDrawing_0000836650.pdf: 163 KB]
- Лист спецификаций - English [CR22A-72D-2.54DS(70)_CL0522-0020-6-70_SpecSheet_0000038360.pdf: 104 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [CR22A-72D-2.54DS(70)_CL0522-0020-6-70_SpecSheet_0000476552.pdf: 62 KB]