DF13-9S-1.25C
CL0536-0008-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF13-9S-1.25C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF13-9S-1.25C
- CL №
- CL0536-0008-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
- Количество контактов
- 9
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 150.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 150.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.25 mm
- Шаг контактов
- 1.25 mm
- Длина разъема
- 12.9 mm
- Ширина разъема
- 3.2 mm
- Высота разъема
- 4.0 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 32
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1571, 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.0 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.074 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Standard product
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF13-9S-1.25C_CL0536-0008-3-00_2DDrawing_0000986164.pdf: 100 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF13-9S-1.25C_CL0536-0008-3-00_2DDrawing_0000811439.pdf: 109 KB]
- Лист спецификаций - English [DF13-9S-1.25C_CL0536-0008-3-00_SpecSheet_0000403561.pdf: 68 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF13-9S-1.25C_CL0536-0008-3-00_SpecSheet_0000984206.pdf: 117 KB]
- Сертификаты (UL) [DF13-9S-1.25C_CL0536-0008-3-00_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 30.0-32.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 30.0-32.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка