DF13-4P-1.25V(76)
CL0536-0203-9-76
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF13-4P-1.25V(76)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF13-4P-1.25V(76)
- CL №
- CL0536-0203-9-76
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 150.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.25 mm
- Шаг контактов
- 1.25 mm
- Длина разъема
- 9.65 mm
- Ширина разъема
- 4.8 mm
- Высота разъема
- 3.4 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1571, 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.0 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Труба
- Отдел покупки
- 49 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.17 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 19600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 49 pieces / tube , Gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_2DDrawing_0001293036.pdf: 144 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_2DDrawing_0001291666.pdf: 137 KB]
- Лист спецификаций - English [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_SpecSheet_0001291667.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_SpecSheet_0001293516.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF13-4P-1.25V(76)_CL0536-0203-9-76_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]