DF13A-4P-1.25H(51)
CL0536-0303-3-51
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF13A-4P-1.25H(51)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF13A-4P-1.25H(51)
- CL №
- CL0536-0303-3-51
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 150.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 150.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.25 mm
- Шаг контактов
- 1.25 mm
- Длина разъема
- 9.65 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 3.6 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.15 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 1000 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_2DDrawing_0000995752.pdf: 329 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_2DDrawing_0000854200.pdf: 144 KB]
- Лист спецификаций - English [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_SpecSheet_0000421748.pdf: 120 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_SpecSheet_0001006084.pdf: 127 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF13A-4P-1.25H(51)_CL0536-0303-3-51_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема