Global icon

DF13C-3P-1.25V(21)

CL0536-0402-5-21

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF13C-3P-1.25V(21)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF13C-3P-1.25V(21)
  • CL №
  • CL0536-0402-5-21
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL
  • Количество контактов
  • 3
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 150.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 150.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 1.25 mm
  • Шаг контактов
  • 1.25 mm
  • Длина разъема
  • 8.4 mm
  • Ширина разъема
  • 3.4 mm
  • Высота разъема
  • 4.8 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
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
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
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
  • -35 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.143 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • 1000 pieces / reel , Tin plating.

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.