DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)
CL0537-0186-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)
- CL №
- CL0537-0186-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 3.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 3.0 mm
- Выста стыка
- 3.0 mm
- Количество контактов
- 32
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- No
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 11.1 mm
- Ширина разъема
- Высота разъема
- 2.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.15 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_2DDrawing_0001367358.pdf: 152 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_2DDrawing_0001367356.pdf: 144 KB]
- Лист спецификаций - English [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_SpecSheet_0001371027.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_SpecSheet_0001371025.pdf: 164 KB]
- Руководства по использованию - English [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_Guideline_0001484560.pdf: 656 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF12NB(3.0)-32DS-0.5V(51)_CL0537-0186-0-51_Guideline_0001484559.pdf: 705 KB]