Global icon

DF14-2628SCFA(90)

CL0538-0002-0-90

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF14-2628SCFA(90)
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 28, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF14-2628SCFA(90)
  • CL №
  • CL0538-0002-0-90
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 150.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • Высота разъема
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.76 μm
  • Цвет корпуса
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 26
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
  • -35 ℃
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
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • LVDS
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1571
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.0 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 10000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.013 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 50000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • Gold plating : 0.76μm

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Корпус обжимного механизма
Main unit of crimping machine
Аппликатор