DF14H-20P-1.25H(52)
CL0538-0167-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF14H-20P-1.25H(52)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF14H-20P-1.25H(52)
- CL №
- CL0538-0167-0-52
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 20
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 150.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 150.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 1.25 mm
- Шаг контактов
- 1.25 mm
- Длина разъема
- 32.6 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Высота разъема
- 2.4 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Сдвинутые по отношению к центру
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.55 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_2DDrawing_0001394368.pdf: 129 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_2DDrawing_0001394367.pdf: 113 KB]
- Лист спецификаций - English [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_SpecSheet_0001394370.pdf: 45 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_SpecSheet_0001394369.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]