Global icon

DF9-23S-1V(32)

CL0540-0061-5-32

RoHS (EU)2015/863

※ The actual product may differ from the image
  • Part No.
  • DF9-23S-1V(32)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格

Click here if you are considering purchasing.*QA How to purchase


Detailed SpecificationsLast Updated On February. 07, 2026

Product information
  • Part No.
  • DF9-23S-1V(32)
  • CL No.
  • CL0540-0061-5-32
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 1.0 mm
  • 安装间距
  • 1.0 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 4.3 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 4.3 mm
  • 嵌合高度
  • 4.3 mm
  • PIN数
  • 23
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 插拔次数
  • 30
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 0.5 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 150.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • (Max.)使用温度范围
  • 125 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -45 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • Plating Thickness
  • 1.0 μm
  • Metal Shields
  • No
  • Locking Style
  • Housing Color
  • Beige
  • PCB Cleaning
  • Yes
  • Positioning Boss
  • Yes
  • Finger Protection
  • Solder Wicking Prevention
  • Withstanding Voltage
  • 250 V Max.
  • Contact Resistance
  • 50.0 mΩ Max.
  • Connector Length
  • 17.1 mm
  • Connector Width
  • 5.6 mm
  • Connector Height
  • 3.3 mm
  • Recommended PCB Thickness
  • Packaging Type
  • Reel
  • Purchase Unit
  • 1000 PCS
  • Pick-up Tape
  • Yes
  • Mass
  • 0.33 g
  • Static Sensitive
  • Qty/Box
  • 1000 PCS
  • Remarks

  Part No.
Connector Orientation , Connector Type
*Please be careful about the connection of dissimilar metal plating types.